Préhenseurs
Destaco’s TPA Series of lightweight, transfer press adapters mount directly to removable, tri-axis transfer press rail extrusions.

TPA-G-25-35-A

Adaptateur pour presses de transfert TPA pour le raccordement à des rails adaptables.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 0.98
Hauteur (in) 1.38
Poids (lb) 0.57
Poids (kg) 0.26
Diametre tube (mm) 25
Hauteur (mm) 35.0
Gammes de produits Bride de Montage
Taille tube 25 mm
cad_part_name TPA-G-25-35-A
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Adaptateur pour presse de transfert
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1683651327000
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel High Strength Aluminum
Back to Top