Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
TPA-M-25M-75
TPA-M-25M-75
TPA Tranferpressen Adapter zur Anbindung an Vorsatzschienen.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Gewicht (lb)
0.36
Höhe (in)
2.95
Gewicht (kg)
0.16
Höhe (mm)
75.0
Rohrdurchmesser (mm)
25
cad_part_name
TPA-M-25M-75
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
25 mm
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1683651327000
Produktreihe
Leichtbau-Flanschklemmstücke
Material
High Strength Aluminum
Produkt Typen
Pressenadapter
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top