Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
TPA-M-25M-75
TPA-M-25M-75
Adaptateur pour presses de transfert TPA pour le raccordement à des rails adaptables.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Hauteur (in)
2.95
Diametre tube (in)
0.98
Poids (lb)
0.36
Hauteur (mm)
75.0
Poids (kg)
0.16
Diametre tube (mm)
25
Gammes de produits
Bride de Montage
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Adaptateur pour presse de transfert
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1683651327000
cad_part_name
TPA-M-25M-75
Matériel
High Strength Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
25 mm
Back to Top