Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
TPMS-60
TPMS-60
TPM - Profilklemme (60 mm)
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
2.9
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
550
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Rohrdurchmesser (mm)
60
max_static_clamp_load_metric
746
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
746
Gewicht (kg)
1.3
283-HTS_TARIFF_CODE
73269098
Produktreihe
BodyBuilder-Endeffektor-Winkelstücke
Material
Steel
Produkt Typen
Profilklemme
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top