Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
TPMS-60
TPMS-60
Offre un point de fixation sûr pour les pinces et les localisateurs de pince
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre tube (in)
2.36
Charge statique max (ft lb)
550
Poids (lb)
2.9
max_static_clamp_load_metric
746
Poids (kg)
1.3
Diametre tube (mm)
60
Charge statique max (Nm)
746
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Montage à serrage
Matériel
Steel
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Accessoires de Montage BodyBuilder™
Taille tube
60B
DistributorGroup
End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE
73269098
Back to Top