EINHAND-VERSCHLUSSSPANNER MIT U-HAKEN - SERIEN 324, 334, 344 UND 374

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.95
- Höhe (mm)153.42
- Länge (mm)167.64
- Weite (mm)59.94
Technische Daten
- Haken Einstellbarer Bereich (mm)53.8
- Max. Haltekraft (N)17800
- Maximale Haltekraft (N)17800
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner , vertikal
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Vertikal)
- Standard-MaterialStahl
- VerriegelungsplatteKeiner
- Verriegelungsplatte beigestelltNein
- Zubehör375-ZB1
Ähnliche Produkte
Serie 385
385 - Verschlu¿spanner
Serie 70130
70130 - Luft-Hydraulik-Pumpe
Serie 95030/95040/95050/95060
95030/95040/95050/95060 - Schubstangenspanner
Serie 95030/95040/95050/95060
95030/95040/95050/95060 - Schubstangenspanner
Serie 8700
8725 - 8700 - Pneumatischer Hebelspanner
Zubehör für Pneumatische Schwenkspanner
9550150 - Spannarme - Serie 9500 - Spannarme
Mechanische-indexer-zubehoer-ersatzteile
570601603 - Nockenstößel für F-75 (0.75")
Mechanische-indexer-zubehoer-ersatzteile
573624501 - Nockenstößel für FY-300 (3.00")
Serie 385
385 - Verschlu¿spanner