CAMCO-FÖRDERLÖSUNG BEWEGT ALLE 30 SEKUNDEN 23 KG ÜBER 91 CM

Brand Pillar: Umfassend

Industry: Automobil/ Transport

Product Lines: Präzisions-Taktförderer, Rundschrittschaltgetriebe

Related Product(s): CAMCO Taktförderer
Destaco News & Events Image

HERAUSFORDERUNG:

Der Kunde suchte eine Förderlösung, die alle 30 Sekunden 23 kg über 91 cm bewegt.

LÖSUNG:

DESTACO schlug einen Camco 30 cm-Schwerlast-Präzisionstaktförderer mit einem Achsabstand von 477 cm vor, um 3 Glieder gleichzeitig zu bewegen. Als Antrieb dient ein Camco 1301RD Indexer mit einem 5,5 PS starken SEW-Getriebemotor DRN112M4. Das gesamte System wurde auf einem geschweißten Stahl-Grundrahmen montiert.

ERGEBNIS:

 

Der Kunde erhielt eine Lösung, die insgesamt 272 kg über 12 Stationen bewegt.

Back to Top