Brand Pillar: Précis
Industry: Automobile/transports
Product Lines: Convoyeurs à maillons de précision, Entraînements à index rotatif
Indexer 50 livres sur 36 pouces toutes les 30 secondes.
DESTACO a proposé un convoyeur de style carrousel de liaison de précision à haute résistance CAMCO de 12 pouces, avec une distance centrale de 168 pouces, piloté par un indexeur CAMCO 1301RD pour indexer 3 liaisons à la fois. Ce convoyeur est entraîné par un moteur à engrenages 5.5HP SEW DRN112M4. L’ensemble du système a été monté sur un cadre de base en acier soudé.
Le client a une solution qui déplacera un total de 600 livres sur 12 stations.