LEICHTBAU-ENDEFFEKTOR-TOOLING

Destaco’s SGM-ASSY Series of end effector tooling is designed as split saddle and crossbar tooling.

CPI-SGM-ASSY-RLC

SGM geteiltes Tooling stellt eine Alternative zum Saugerpressen Tooling dar. Jeder Toolingarm ist kodiert und hat eine Druckluft- und eine Elektrik- Schnittstelle.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.18
Gewicht (lb) 8.0
Rohrdurchmesser (mm) 30
Gewicht (kg) 3.629
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Rohr Durchmesser 30 mm
Produktreihe Crossbar-Tooling
WEB_STATUS false
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Saugerpressen Tooling
PublishedDate 1721218879000
Back to Top