OUTILS LÉGERS POUR EFFECTEURS TERMINAUX

Destaco’s SGM-ASSY Series of end effector tooling is designed as split saddle and crossbar tooling.

CPI-SGM-ASSY-RLC

L'outil divisé SGM représente une alternative à l'outil de presse à ventouses. Chaque bras de l'outil est codé et a une interface pour l'air comprimé et l'électricité.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 8.0
Diametre tube (in) 1.18
Poids (kg) 3.629
Diametre tube (mm) 30
Type de produit Outil de presse
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Outil de Presse
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1721218879000
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
WEB_STATUS false
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 30 mm
Back to Top