Small Payload Robot Tooling

DESTACO’s 360-VN-3 vacuum sensor are used for Micro-Tool Palletizing Solutions.

360-VN-3

VC-B - Micro Balg Vakuum Sauger rund

MicroTool Palettier-Endeffektoren sind eine anpassbare Universallösung für Palettier-, Verpackungs- und Transferanwendungen. Bei Microtool Endeffektoren bestimmen Länge und Breite eines Kartons, ob eine „H“- oder „I“-Effektorenkonstruktion für die Anwendung geeignet ist. Das Gewicht des Kartons darf 10 kg nicht überschreiten. In den Auswahltabellen sind die für ein komplettes System benötigten Kits aufgeführt. Die Kits enthalten alle Werkzeuge und Befestigungselemente sowie eine vollständige, leicht verständliche Anleitung.

ARV® - der patentierte Auto-Release Vakuumerzeuger bietet Anwendern schnelle Vakuumerzeugung mit nur einer Druckluftleitung, integriertem Abblasen und eingebautem Schalldämpfer. Der ARV-Vakuumgreifer kann direkt an alle 10kg-Roboter mit ISO 9409-1-50-4-M6 Flansch montiert werden. Ein optionaler Vakuumsensor stellt sicher, dass das Teil vom ARV-Vakuumgreifer richtig gegriffen wird.

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails
Produkt Typen Vacuum Sensor
Wird verwendet bei Modell/Serie Vacuum Grippers|Microtooling
Produktfunktion Robotertooling
Vakuum-Nenndruckbereich 0 to -29.5 inHG [0 to 100 kPa]
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1704205740000
Abfragbar NPN
Anschluss 3 Pin Pico 8mm
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Back to Top