Small Payload Robot Tooling

View detailed product information and CAD drawings for DESTACO's CB-200-R00 : ROBOT QUICK-MOVE BASE SOLUTIONS | DESTACO

CB-200-R00

Quick-Move Sockelplattenwechsler ermöglichen den präzisen Transport des Roboters zwischen mehreren Arbeitsplätzen und erhöhen so Flexibilität und Produktivität. Eine einzelne Quick-Move Robot-Sockelplatte kann mit einer unendlichen Anzahl von Workstation-Montageplatten für Mehrzweck-Robot-Anwendungen verbunden werden. Es werden Lösungen für die Standard- Robot-Montage und benutzerdefinierte Montagekonfigurationen unterstützt.

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 4.98
Gewicht (kg) 2.26
PublishedDate 1718119300000
Produktfunktion Robotic Tooling
Wird verwendet bei Modell/Serie CB-200-Bxx
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/CB-200-R00.STEP
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe ROBOT QUICK-MOVE BASE SOLUTIONS
Produkt Typen COBOT BLANK PLATE
Back to Top