Small Payload Robot Tooling

View detailed product information and CAD drawings for DESTACO's OHSP-022 : ROBOT DIRECT CONNECT GRIPPER ADAPTER | DESTACO

OHSP-022

Reduzieren Sie den Zeitaufwand und vereinfachen Sie die Integration mit dem DirectConnect-Cobot-Adapter und Sensorlösungen von Robohand. Robohand Greiferadapter zur direkten Montage an Roboter mit IOS 50-Flansch. Robohand bietet eine große Auswahl an Greifern für den Einsatz in sauberen, aber auch rauen Fertigungsprozessen. Die DirectConnect-Sensoren arbeiten mit pneumatischen Robohand-Greifern zusammen, die das Öffnen, Schließen und Vorhandensein von Teilen erkennen. Sie werden direkt mit dem Roboterarm verbunden. Schnelle und einfache Verkabelung.

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails
PublishedDate 1680011542000
Produkt Typen Sensor
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Stil Douille M8
Produktfunktion Robotic Tooling
Wird verwendet bei Modell/Serie UR Robot
Produktreihe ROBOT DIRECT CONNECT GRIPPER ADAPTER
Material Cable
Back to Top