Small Payload Robot Tooling

View detailed product information and CAD drawings for DESTACO's OHSP-022 : ROBOT DIRECT CONNECT GRIPPER ADAPTER | DESTACO

OHSP-022

Gagnez du temps et simplifiez l’intégration du matériel avec l’adaptateur pour robot DirectConnect et les solutions de détection. Le Kit d’adaptation de la préhension DirectConnect accepte plus de 30 pinces Robohand différentes sur des robots au gabarit de montage ISO 50. Destaco propose un grand choix de pinces conçues pour fonctionner dans des opérations de fabrication propres à difficiles. Les capteurs DirectConnect fonctionnent avec des pinces pneumatiques Destaco pour détecter l’ouverture, la fermeture et la présence de pièce en se connectant directement au bras du robot. Câblage rapide et simple.

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit
Utilisé avec Modele/Gamme UR Robot
Fonction de produit Robotic Tooling
Type de produit Sensor
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Style Douille M8
Gammes de produits ROBOT DIRECT CONNECT GRIPPER ADAPTER
PublishedDate 1680011542000
Matériel Cable
Back to Top