Small Payload Robot Tooling

Destaco’s CPI-PAT Series of thin wall aluminum tubing is available in a range of diameters, lengths, and weights.

CPI-PAT-10T-18

PAT Aluminiumrohr dünnwandig

MicroTool Palettier-Endeffektoren sind eine anpassbare Universallösung für Palettier-, Verpackungs- und Transferanwendungen. Bei Microtool Endeffektoren bestimmen Länge und Breite eines Kartons, ob eine „H“- oder „I“-Effektorenkonstruktion für die Anwendung geeignet ist. Das Gewicht des Kartons darf 10 kg nicht überschreiten. In den Auswahltabellen sind die für ein komplettes System benötigten Kits aufgeführt. Die Kits enthalten alle Werkzeuge und Befestigungselemente sowie eine vollständige, leicht verständliche Anleitung.

Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Durchmesser (in) 1.0
Gewicht (lb) 0.42
Wanddicke (in) 0.085
Länge (in) 18.0
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Durchmesser (mm) 25.4
Wanddicke (mm) 2.16
Gewicht (kg) 0.19
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Länge (mm) 457.2
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Verstärkte Auslegerrohre
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/CPI-PAT-10T-18.STEP
Produkt Typen Aluminiumrohr
Rohr Durchmesser 1,00 in
Material Aluminum
PublishedDate 1721313137357
Produktfunktion Robotertooling
Wird verwendet bei Modell/Serie Microtooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top