Small Payload Robot Tooling

Destaco’s CPI-PAT Series of thin wall aluminum tubing is available in a range of diameters, lengths, and weights.

CPI-PAT-10T-18

PAT Tube alu cloison mince

Les préhenseurs de palettisation MicroTool fournissent une solution de préhenseurs prête à l’emploi réellement personnalisée pour les applications de palettisation, d’emballage et de transfert. Les préhenseurs Micro Tool utilisent la longueur et la largeur d’un carton pour déterminer facilement si une structure en « H » ou « I » convient à l’application. La solution requiert un carton ne dépassant pas un poids de 10 kg. Les tableaux de sélection définissent les kits nécessaires à la construction d’un système complet. Les kits incluent tous les outils et le matériel ainsi que des instructions simples et complètes.

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.42
Diametre tube (in) 1.00
Longueur (in) 18.0
Epaisseur cloison (in) 0.085
Diametre (in) 1.0
Diametre tube (mm) 25.4
Diametre (mm) 25.4
Longueur (mm) 457.2
Epaisseur cloison (mm) 2.16
Poids (kg) 0.19
Matériel Aluminum
Type de produit Tube alu cloison mince
PublishedDate 1721313137357
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/CPI-PAT-10T-18.STEP
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 1.00 po
Gammes de produits Outillage Tubulaire Tubulure Bras
DistributorGroup End Effectors
Utilisé avec Modele/Gamme Microtooling
Back to Top