Small Payload Robot Tooling

Destaco’s CPI-PAT Series of thin wall aluminum tubing is available in a range of diameters, lengths, and weights.

CPI-PAT-10T-20

MicroTool Palettier-Endeffektoren sind eine anpassbare Universallösung für Palettier-, Verpackungs- und Transferanwendungen. Bei Microtool Endeffektoren bestimmen Länge und Breite eines Kartons, ob eine „H“- oder „I“-Effektorenkonstruktion für die Anwendung geeignet ist. Das Gewicht des Kartons darf 10 kg nicht überschreiten. In den Auswahltabellen sind die für ein komplettes System benötigten Kits aufgeführt. Die Kits enthalten alle Werkzeuge und Befestigungselemente sowie eine vollständige, leicht verständliche Anleitung.

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 20.0
Gewicht (lb) 0.48
Länge (mm) 508.0
Gewicht (kg) 0.22
Produkt Typen Tubing, Thin Wall
Produktreihe Micro-Tool Palletizing Solutions
DistributorGroup End Effectors
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/CPI-PAT-10T-20.STEP
Material Aluminum
Produktfunktion Robotic Tooling
PublishedDate 1723555876000
Back to Top