Small Payload Robot Tooling

Destaco’s CPI-PAT Series of thin wall aluminum tubing is available in a range of diameters, lengths, and weights.

CPI-PAT-10T-20

Les préhenseurs de palettisation MicroTool fournissent une solution de préhenseurs prête à l’emploi réellement personnalisée pour les applications de palettisation, d’emballage et de transfert. Les préhenseurs Micro Tool utilisent la longueur et la largeur d’un carton pour déterminer facilement si une structure en « H » ou « I » convient à l’application. La solution requiert un carton ne dépassant pas un poids de 10 kg. Les tableaux de sélection définissent les kits nécessaires à la construction d’un système complet. Les kits incluent tous les outils et le matériel ainsi que des instructions simples et complètes.

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.48
Longueur (in) 20.0
Longueur (mm) 508.0
Poids (kg) 0.22
Fonction de produit Robotic Tooling
Matériel Aluminum
Gammes de produits Micro-Tool Palletizing Solutions
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/CPI-PAT-10T-20.STEP
Type de produit Tubing, Thin Wall
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1723555876000
Back to Top