Small Payload Robot Tooling

View detailed product information and CAD drawings for DESTACO's MG-050-01 : Magnetic Gripper | DESTACO

MG-050-01

Der Magnetgreifer ist die ideale Lösung für Pick-and-PlaceAnwendungen von ferromagnetischen Materialien wie Stahl und Eisen. Dieser Greifer ist druckluftbetrieben und benötigt keine elektrischen Anschlüsse. Die Magnetgreiferbasis wird direkt an Robots mit einem ISO 9409-1-50-4-M6-Anschluss montiert.

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.69
Max. Werkstückgewicht (lb) 0.5
Max. Werkstückgewicht (kg) 0.25
Gewicht (kg) 0.31
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/MG-050-01.STEP
Produktreihe Magnetic Grippers
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 0.25
Produktfunktion Robotic Tooling
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 0.5
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Wird verwendet bei Modell/Serie ISO 9409-1-50-4-M6 Robots
Produkt Typen Magnetic Gripper
PublishedDate 1680011538000
Back to Top