Le kit de préhension magnétiqueest une solution idéale pour les applications de prise et de dépose de matériaux ferromagnétiques tels que l’acier et le fer. Ce préhenseur est un dispositif actionné par air qui ne nécessite aucune connexion électrique pour fonctionner. La base du préhenseur magnétique se monte directement sur les robots avec un modèle ISO 9409-1-50-4-M6.
Consulter la gamme de produits: