RUNDSCHALTTISCHE MIT SERVOPOSITIONIERUNG FÜR HOHE DREHMOMENTE - SERIE GTB
CAMCO Rundschalttische der Serie GTB sind die wohl leichtesten, kompaktesten und präzisesten Servopositionierer auf dem Markt. Sie sind besonders flach gebaut und drehmomentstabil für Anwendungen mit hoher Belastung. Außerdem sind sie auf Lebensdauer geschmiert, in vier Größen erhältlich und können horizontal oder vertikal ausgerichtet werden. Das große Durchgangsloch ist ideal für Maschinenanwendungen auf beengtem Raum. Die Serie GTB ist 34 Prozent flacher und 64 Prozent leichter als Wettbewerbermodelle, bietet aber ein 1,4-mal höheres Drehmoment.
Märkte: Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Nahrungsmittel und Verpackung, Konsumgüter, Industrie
Anwendungen: Qualitätssicherung, Montage, CNC-Fertigung, Kunststoff-Spritzguss