INDEXEURS DE POSITIONNEMENT SERVO POUR LES SORTIES À COUPLE ÉLEVÉ – SÉRIE GTB
Les tables rotatives CAMCO GTB de Destaco sont les servopositionneurs les plus légers, les plus compacts et les plus précis du marché. Le design exceptionnel de sortie à couple élevé et à profil bas répond aux besoins des applications typiques à inertie et à charge élevée. Ces modèles sont disponibles en quatre tailles, en configurations de montage horizontal ou vertical, et sont lubrifiés à vie. Le large diamètre du trou traversant est conçu pour les applications de machines dans des espaces restreints. Le GTB est 34 % plus bas en hauteur et 64 % plus bas en poids par rapport aux modèles concurrents, tout en étant capable de fournir 1,4 fois plus de couples.
Marchés : Aérospatiale, automobile, aliment et emballage, biens de Consommation, industriel
Applications : Fixation et test, Machine CNC, moulage par injection plastique