Destaco Logo

ÜBERGANGSKLAMMERN UND -BLÖCKE

Default Image

M-40M-40M-M - M-Klemmblock

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.56
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Maximale statische Spanner Belastung (Nm)624.0
  • Rohrdurchmesser (mm)40
  • Rohrkombination (mm)40 / 40
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser40 mm / 40 mm

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • Oberflächenbehandlungblau
  • ProdukttypenKlemmblock
Ähnliche Produkte