EINSEITIGE VERLÄNGERUNGEN MIT SCHWENKARM FÜR RUNDROHR-TOOLINGS

Serie ansehen:
Schwenkarm, einseitige VerlängerungenGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.26
- Länge (mm)152.4
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Rohrdurchmesser (mm)25.4
- Apple Core Size19
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser1,00 in
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- Oberflächenbehandlungsilber
- ProdukttypenEinzelne Endverlängerungen
Ähnliche Produkte
Serie 385
385 - Verschlu¿spanner
Serie 70130
70130 - Luft-Hydraulik-Pumpe
Serie 95030/95040/95050/95060
95030/95040/95050/95060 - Schubstangenspanner
Serie 95030/95040/95050/95060
95030/95040/95050/95060 - Schubstangenspanner
Serie 8700
8725 - 8700 - Pneumatischer Hebelspanner
Zubehör für Pneumatische Schwenkspanner
9550150 - Spannarme - Serie 9500 - Spannarme
Mechanische-indexer-zubehoer-ersatzteile
570601603 - Nockenstößel für F-75 (0.75")
Mechanische-indexer-zubehoer-ersatzteile
573624501 - Nockenstößel für FY-300 (3.00")
Serie 385
385 - Verschlu¿spanner