Destaco Logo

SCHUBSTANGENSPANNER MIT VARIABLEM HUB UND DURCHGANGSBOHRUNG – SERIE G

Default Image

G-120/-- - Geradlinige Durchgangslochmontage

Serie ansehen:

G Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.47
  • Höhe (mm)1016.00
  • Länge (mm)2108.20
  • Weite (mm)1016.00
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungEinschraubgewinde
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner RAKO
  • ZubehörK1222|K508|K612|K816
Ähnliche Produkte