Destaco Logo

2002-SR - 2002 - Serrage vertical

Visiter les games produits:

Série 2002Toggle Lock Plus Serrage

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)134.11
  • Largeur (mm)38.61
  • Longueur (mm)108.46
  • Poids (kg)0.22
  • Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
  • Application -AlimentairePas recommandé
  • Application -AssemblageExcellent/Haut
  • Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
  • Application -UsinageFaible/Bas
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)2700.0
  • Hauteur sous étrier (mm)24.1
  • Longueur du bras de serrage (in)48.5
  • Bolt Retainer2002115-E
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires2002115-E|2002115-E
  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • poignéeVerticale
  • Style de base de montageBase bridée
  • Style de bras de serrageBras renforcé
  • Toggle Lock plusOui
Related Products [FR]