Destaco Logo

2007-SBR - 2007 - Serrage vertical

Visiter les games produits:

Toggle Lock Plus SerrageSérie 2007

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)201.68
  • Largeur (mm)31.75
  • Longueur (mm)167.64
  • Poids (kg)0.54
  • Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
  • Application -AlimentairePas recommandé
  • Application -AssemblageExcellent/Haut
  • Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
  • Application -UsinageFaible/Bas
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)4450
  • Hauteur sous étrier (mm)42.7
  • Longueur du bras de serrage (in)72.4
  • Bolt Retainer2007115-E
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires2007115-E|2007115-E
  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • poignéeVerticale
  • Style de base de montageBase droite
  • Style de bras de serrageBras renforcé
  • Toggle Lock plusOui
Related Products [FR]