Destaco Logo

2010-SBR - 2010 - Serrage vertical

Visiter les games produits:

Série 2010Toggle Lock Plus Serrage

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)230.63
  • Largeur (mm)66.55
  • Longueur (mm)190.75
  • Poids (kg)1.16
  • Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
  • Application -AlimentairePas recommandé
  • Application -AssemblageExcellent/Haut
  • Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
  • Application -UsinageFaible/Bas
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)6230
  • Hauteur sous étrier (mm)55.9
  • Longueur du bras de serrage (in)89.2
  • Bolt Retainer201015-E
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires2010115-E|2010115-E
  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • poignéeVerticale
  • Style de base de montageBase droite
  • Style de bras de serrageBras renforcé
  • Toggle Lock plusOui
Related Products [FR]