Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)230.63
- Largeur (mm)66.55
- Longueur (mm)190.75
- Poids (kg)1.16
- Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
- Application -AlimentairePas recommandé
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
- Application -UsinageFaible/Bas
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)6230
- Hauteur sous étrier (mm)43.2
- Longueur du bras de serrage (in)89.2
- Bolt Retainer201015-E
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires2010115-E|2010115-E
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- poignéeVerticale
- Style de base de montageBase bridée
- Style de bras de serrageBras renforcé
- Toggle Lock plusOui
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical