Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)189.99
- Largeur (mm)31.75
- Longueur (mm)157.73
- Poids (kg)0.45
- Applicarion -SoudageFaible/Bas
- Application -AlimentaireCorrect/Moyen
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
- Application -UsinageFaible/Bas
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)2220
- Hauteur sous étrier (mm)39.4
- Bolt Retainer207105
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires207105-M|207305|207426-Q|207105|207105
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- poignéeVerticale
- Style de base de montageBase droite
- Style de bras de serrageBras renforcé longue
- Toggle Lock plusOui
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir