Destaco Logo

207-UR - 207 - Serrage vertical

Visiter les games produits:

Série 207Toggle Lock Plus Serrage

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)176.02
  • Largeur (mm)43.94
  • Longueur (mm)116.33
  • Poids (kg)0.45
  • Applicarion -SoudageFaible/Bas
  • Application -AlimentaireCorrect/Moyen
  • Application -AssemblageExcellent/Haut
  • Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
  • Application -UsinageFaible/Bas
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)1670
  • Hauteur sous étrier (mm)31.8
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires207305|207426-Q|2007208-M|225208-M|507107|225208-M|507107|207426-Q
  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Assemblage goupille225208-M
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • poignéeVerticale
  • Style de base de montageBase bridée
  • Style de bras de serrageBarre en U
Related Products [FR]