Destaco Logo

210-SR - 210 - Serrage vertical

Visiter les games produits:

Série 210Toggle Lock Plus Serrage

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)208.03
  • Largeur (mm)65.02
  • Longueur (mm)170.18
  • Poids (kg)0.73
  • Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
  • Application -AlimentaireCorrect/Moyen
  • Application -AssemblageExcellent/Haut
  • Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
  • Application -UsinageFaible/Bas
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)3340
  • Hauteur sous étrier (mm)42.4
  • Bolt Retainer210114
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires210114-M|210440-Q|210114|210114|235106
  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • poignéeVerticale
  • Style de base de montageBase bridée
  • Style de bras de serrageBras renforcé
  • Toggle Lock plusOui
Related Products [FR]