Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)48.01
- Largeur (mm)34.80
- Longueur (mm)180.09
- Poids (kg)0.31
- Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
- Application -AlimentaireCorrect/Moyen
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
- Application -UsinageFaible/Bas
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)2220
- Hauteur sous étrier (mm)32.8
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires207426-Q|2007208-M|225208-M|507107|225208-M|507107|207426-Q
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Assemblage goupille225208-M
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- poignéeHorizontal
- Style de base de montageBase bridée
- Style de bras de serrageBarre en U
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir