Destaco Logo
Default Image

323-RSS - 323-RSS/331-RSS/341-RSS - Bride de verrouillage par traction

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)3.88
  • Poids (lb)0.15
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien (lbf)360.0
  • Mouvement de dessin sans contrôle du pouce (in)1.17
  • Reglage Max du crochet (in)0.49
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires323915|323104-MSS
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier inoxydable
Related Products [FR]