Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)52.58
- Largeur (mm)35.05
- Longueur (mm)88.14
- Poids (kg)0.11
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Capcité Maxi de maintien (N)2200
- Effort de maintien maximum (N)2200
- Plage de réglage du crochet (mm)11.9
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires324215|324101|324-ZB1
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- Platine324101
- Platine fournieOui
- Replacement Hook Assembly324215
- Style de base de montageEn français, "flange" se traduit par "bride".
- Toggle Lock plusOui
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical