Destaco Logo

331-RSS - 323-RSS/331-RSS/341-RSS - Bride de verrouillage par traction

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)51.05
  • Largeur (mm)44.20
  • Longueur (mm)154.18
  • Poids (kg)0.25
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)3200.0
  • Plage de réglage du crochet (mm)22.1
  • Crochet en U inclus ?Oui
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires331915|331905
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier inoxydable
  • Platine331905
  • Platine fournieOui
  • poignéeHorizontal
  • Replacement Hook Assembly331915
  • Style de base de montageLa traduction en français du mot "Flange" est "Bride".
Related Products [FR]