Destaco Logo

334-R - 324/334/344 - Bride de verrouillage par traction

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)64.77
  • Largeur (mm)39.62
  • Longueur (mm)104.65
  • Poids (kg)0.27
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Capcité Maxi de maintien (N)4450
  • Effort de maintien maximum (N)4450
  • Plage de réglage du crochet (mm)19.3
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires334215|334101|334-ZB1
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • Platine334101
  • Platine fournieOui
  • Replacement Hook Assembly334215
  • Style de base de montageEn français, "flange" se traduit par "collerette" ou "rebord".
  • Toggle Lock plusOui
Related Products [FR]