Destaco Logo

341-RSS - 323-RSS/331-RSS/341-RSS - Bride de verrouillage par traction

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)73.41
  • Largeur (mm)53.85
  • Longueur (mm)208.28
  • Poids (kg)0.65
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)8900.0
  • Plage de réglage du crochet (mm)24.6
  • Crochet en U inclus ?Oui
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires341915|341905
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier inoxydable
  • Platine341905
  • Platine fournieOui
  • poignéeHorizontal
  • Replacement Hook Assembly341915
  • Style de base de montageEn français, "flange" se traduit par "bride" ou "collerette".
Related Products [FR]