Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)106.43
- Largeur (mm)63.50
- Longueur (mm)258.83
- Poids (kg)1.19
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)17800
- Plage de réglage du crochet (mm)22.1
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires375509|385102|385902|375204|375509|375-ZB1
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- Platine385102 / 375509
- Platine fournieNon
- Replacement Hook Assembly375215
- Style de base de montageWeld-on se traduit en français par "soudure".
- Toggle Lock plusOui
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir