%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)10.19
- Poids (lb)3
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien (lbf)4000
- Mouvement de dessin sans contrôle du pouce (in)3.5
- Reglage Max du crochet (in)0.69
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires375509|385102|385902|375204|385102|375-ZB1
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- Platine385102 / 375509
- Platine fournieNon
- poignéeHorizontal
- Replacement Hook Assembly375215
- Style de base de montageLa traduction en français du mot "Flange" est "Bride".
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical