Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)93.22
- Largeur (mm)79.50
- Longueur (mm)245.11
- Poids (kg)1.54
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)33300.0
- Plage de réglage du crochet (mm)36.1
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires375509|385102|385902|385215|385102|385-ZB1
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- Platine385102 / 375509
- Platine fournieNon
- poignéeHorizontal
- Replacement Hook Assembly385104
- Style de base de montageEn français, "flange" se traduit par "collerette" ou "rebord".
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir