Systèmes de serrage
Bride de Serrage Manuel
Pinces de Serrage
Série 425/435
435 - 435 - Squeeze Action Plier Clamp
435 - 435 - Squeeze Action Plier Clamp
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 425/435
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
5.52
Poids (lb)
0.51
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Effort de maintien (lbf)
500.0
Epaisseur mors (in)
1.75
Profondeur mors (in)
1.83
Fourni?
Oui
Release Mechanism
Two-Way Trigger
Spindle Part Number
205203-M
Spindle Thread
M6
Informations sur le produit
Accessoires
205203-M
Couleur de la poignée
Rouge
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Matériel standard
Acier
Type de produit
Pinces de serrage
CAD/Télécharger