Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)6.33
- Poids (lb)3.0
- Applicarion -SoudageExcellent/Haut
- Application -AlimentairePas recommandé
- Application -AssemblageExcellent/Haut
Détails techniques
- Effort de maintien (lbf)1150
- Hauteur du bras de serrage (po)3.05
- Hauteur sous étrier (in)3.37
- Longueur bras (in)3.83
- Longueur Etrier (in)4.83
Informations sur le produit
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier forgé haute résistance
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical