Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)11.14
- Poids (lb)3
- Application du produitCLAMPING
- Marché préféréGlobal
Détails techniques
- course piston (in)1.75
- Effort de maintien (lbf)5800
- Hauteur piston (in)1.38
- Fourni?Non
- Goupille (recommandé)220203-M
- Imperial or Metric ProductMétrique
- PlungerRound
- Poussée pistonM12
Informations sur le produit
- Accessoires220203-M|220203-M
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- Style de base de montageFlange
- Type de produitGrande capacité
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)