Destaco Logo

5310-BR - 5305/5310 - Serrages de retenue horizontaux ¿ grande capacit¿ s¿rie 5000

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)42.93
  • Largeur (mm)58.67
  • Longueur (mm)279.91
  • Poids (kg)1.02
  • Applicarion -SoudageExcellent/Haut
  • Application -AlimentairePas recommandé
  • Application -AssemblageExcellent/Haut
  • Application -Contrôle fixationsCorrect/Moyen
  • Application -UsinageFaible/Bas
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)5780
  • Hauteur sous étrier (mm)33.3
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • poignéeHorizontal
  • Style de base de montageSoudé
  • Style de bras de serrageBras renforcé
  • Tip MaterialNA
  • Toggle Lock plusOui
Related Products [FR]