Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)104.50
- Largeur (mm)25.40
- Longueur (mm)143.10
- Poids (kg)0.37
- Application du produitCLAMPING
- Marché préféréGlobal
Détails techniques
- course piston (mm)38.1
- Effort de maintien maximum (N)2000
- Hauteur piston (mm)11.2
- Ef:Af Exerting Force: Applied Force ((pushing/pulling))14.4:1
- Fourni?Non
- Goupille (recommandé)207203-M
- Imperial or Metric ProductMétrique
- Mounting Nut (Supplied)606104-M
- PistonRond
- Poussée pistonM8
Informations sur le produit
- Accessoires207203-M|604-MM|207203-M|606104-M|604106-M
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- Style de base de montageFlange
- Type de produitCorps fileté
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical