Destaco Logo

601-SS - 601 - Serrage a poussoir

Visiter les games produits:

Série 601

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)32.26
  • Largeur (mm)26.67
  • Longueur (mm)66.29
  • Poids (kg)0.04
  • Application du produitCLAMPING
  • Marché préféréGlobal

Détails techniques

  • course piston (mm)16
  • Effort de maintien maximum (N)440
  • Hauteur piston (mm)12.7
  • Fourni?Non
  • Goupille (recommandé)205943
  • Imperial or Metric ProductImpérial
  • PlungerRound
  • Poussée piston#8-32

Informations sur le produit

  • Accessoires205943
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Oui
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier inoxydable
  • Style de base de montageFlange
  • Type de produitAcier inoxydable
Related Products [FR]