Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)40.39
- Largeur (mm)32.00
- Longueur (mm)75.18
- Poids (kg)0.15
- Application du produitCLAMPING
- Marché préféréGlobal
Détails techniques
- course piston (mm)17.8
- Effort de maintien maximum (N)2500
- Hauteur piston (mm)12.7
- Fourni?Non
- Goupille (recommandé)205203-M
- Imperial or Metric ProductMétrique
- PlungerRound
- Poussée pistonM6
Informations sur le produit
- Accessoires205203-M
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- poignéeHorizontal
- Style de base de montageFlange
- Type de produitStandard
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir