Destaco Logo

6015-MSS - 6015 - Serrage a poussoir

Visiter les games produits:

Série 6015

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)40.39
  • Largeur (mm)32.00
  • Longueur (mm)75.18
  • Poids (kg)0.15
  • Application du produitCLAMPING
  • Marché préféréGlobal

Détails techniques

  • course piston (mm)17.8
  • Effort de maintien maximum (N)2500
  • Hauteur piston (mm)12.7
  • Fourni?Non
  • Goupille (recommandé)202916-M (supplied)
  • Imperial or Metric ProductMétrique
  • PlungerHex Head
  • Poussée pistonM6

Informations sur le produit

  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier inoxydable
  • Style de base de montageFlange
  • Type de produitStandard
Related Products [FR]