Destaco Logo

602-MM - 602 - Serrage a poussoir

Visiter les games produits:

Série 602/604/624

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)79.50
  • Largeur (mm)26.42
  • Longueur (mm)61.72
  • Poids (kg)0.05
  • Application du produitCLAMPING
  • Marché préféréGlobal

Détails techniques

  • course piston (mm)19.1
  • Effort de maintien maximum (N)900.0
  • Hauteur piston (mm)11.9
  • Fourni?Non
  • Goupille (recommandé)205203-M
  • Imperial or Metric ProductMétrique
  • Mounting Nut (Supplied)602105-M
  • PlungerRound
  • Poussée pistonM6

Informations sur le produit

  • Accessoires205203-M|602|205203-M|602105-M|602106-M
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • poignée360 Degree Rotatable Handle
  • Style de base de montageFlange
  • Type de produitCorps fileté
Related Products [FR]